17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.773 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.773 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N773-10-20-0.2-HCL-PACK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

不織布をベースとした両面テープです。
【特長】
・PP、PE、軟質塩ビ、CRゴムなど各種被着体に対して優れた粘着特性を有しております
・耐熱性に優れております
・耐候性に優れております
【用途】
・各種材料、銘板、パッキン材の貼り合わせ、固定
・強い粘着力を必要とする部分(自動車部品)の固定

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着力
13.73N(1400gf)幅20mm
色
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
392.3N(40kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
白
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト