17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ【4~150個入り】

No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ
通常単価(税別)
23,48049,467
税込単価
25,82854,414
通常出荷日:10日目

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープで...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ No.7783の構成

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ No.7783の仕様

総厚(㎜)0.13
標準色半透明
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)22.83(2325)
剪断接着力(N/400mm2)840.0
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
10
1パック

150個入り

15
1パック

64個入り

20
1パック

48個入り

25
1パック

32個入り

30
1パック

32個入り

40
1パック

24個入り

50
1パック

20個入り

400
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,025
( 48,428 )
10日目
28,176
( 30,994 )
10日目
28,176
( 30,994 )
10日目
23,480
( 25,828 )
10日目
28,176
( 30,994 )
10日目
28,176
( 30,994 )
10日目
29,351
( 32,286 )
10日目
49,467
( 54,414 )
10日目

詳細情報

基本情報

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。
【特長】
・家電製品のメンブレンスイッチ・銘板などの固定に最適です。
・曲面の追従性が優れています。
・耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。
・打ち抜き加工性に優れています。
【用途】
・家電製品などのメンブレンスイッチ固定として
・金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として
・各種銘板の固定として
・自動車部材の固定として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ
KGK 不織布基材両面テープ
No.778N 不織布両面テープ
No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ
No.710 布支持体 気密・防水用アクリル両面テープ
No.5480 紙両面テープ(不織布基材)
メーカー寺岡製作所共同技研化学寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所マクセルスリオンテック
通常価格23,480-224 -19,699 -19,448 -14,84250,138 -
通常出荷日10日目1日目10日目10日目5日目4日目
テープ厚(mm)0.130.130.120.620.220.115
テープ長さ(m)502020102050
基材不織布不織布不織布アクリルポリエチレン不織布
粘着力18.27N(1860gf)幅20mm7.4N/10mm14.71N(1500gf)/幅25mm82.08N(8369gf)幅20mm28.00N(2855gf)幅20mm1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm
クリア(半透明)ホワイトクリア(半透明)ホワイトブラックホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト