17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.778K 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.778K 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N778K-10-50-0.1-HCL-PACK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

バランス良い粘着特性と耐熱性を有し、幅広い用途にお使いいただける両面テープ。
【特長】
・金属(ステンレス板、アルミ板)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わない。
・No.778の薄手セパレータタイプ。
・金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
・耐熱性に優れる。
・薄手セパレータ品。
【用途】
・各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)に使用。家電部品固定用に使用。
・自動車部材固定用に使用。家庭工作用に使用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
粘着力
10.30N(1050gf)幅20mm
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
490.3N(50kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト