17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.776G 不織布両面テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.776G 不織布両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N776G-10-20-0.1-HCL-PACK

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

汎用タイプの両面テープです。
【特長】
・薄手セパレータ使用タイプ
【用途】
・紙、木、金属などの材料貼り合わせ
・文具、雑貨、工作用など

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着力
14.71N(1500gf)/幅25mm
色
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
441.3N(45kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
白(表示G)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト