17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.785 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.785 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N785-10-30-0.3-HCL-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

0.30mmの厚手タイプの両面テープです。
【特長】
・粗面によくつきます。
【用途】
・各種貼り合せ
・家電部品固定用
・粗面用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.3
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
基材
不織布
粘着力
15.69N(1600gf)幅20mm
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
225.6N(23kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
茶(表示W)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト