17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.777C 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.777C 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N777C-10-20-0.12-HCL-PACK

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。
【特長】
・No.777の0.12mm厚品です。
・金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
・耐熱保持力に優れています。
【用途】
・各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
・家電部品固定用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.12
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着力
17.85N(1820gf)幅20mm
色
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
486.7N(50kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
白
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト