17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.7722 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.7722 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N7722-10-20-0.08-HCL-PACK

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

環境に配慮したVOC対策の両面テープです。
【特長】
・薄手で、優れた粘着力を発揮します。
・『環境対策製品』として、VOCの対策が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
・厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
・0.08mmの薄手タイプです。
【用途】
・自動車、車両等の内装材固定
・OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定
・軽包装・封筒などの封緘に

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着力
12.00N(1224gf)幅20mm
色
クリア(半透明)
単品/パック
パック
剪断粘着力
632.0N(64kgf)/4cm2
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
セパレータ
白
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト