17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 色詳細

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フィルムマスキングテープ No.609【60~300個入り】

フィルムマスキングテープ No.609
通常単価(税別)
58,48274,509
税込単価
64,33081,960
通常出荷日:10日目

塗装用のマスキングテープです。【特長】・ポリエステルフィルムタイプなので、直線部の耐熱塗装マスキングに...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

フィルムマスキングテープ No.609:関連画像

フィルムマスキングテープの外観
ポリエステルフィルム0.025mm
アクリル系粘着剤

総厚(㎜) 0.050
標準色 白、黒
標準長さ(m) 50
粘着力(N (gf) /幅25㎜) 3.87(394)
引張強さ(N/25㎜) 98.0
伸び(%) 80
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
10
1パック

300個入り

ホワイト系
15
1パック

150個入り

ホワイト系
20
1パック

150個入り

ホワイト系
30
1パック

75個入り

ホワイト系
50
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,509
( 81,960 )
10日目
58,482
( 64,330 )
10日目
74,509
( 81,960 )
10日目
58,482
( 64,330 )
10日目
74,509
( 81,960 )
10日目

詳細情報

基本情報

塗装用のマスキングテープです。
【特長】
・ポリエステルフィルムタイプなので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
・耐熱性に優れ、糊残りしにくい
・200℃1時間後、糊残り無し(対ステンレス)
【用途】
・自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルムマスキングテープ No.609のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムマスキングテープ No.609
フィルムマスキングテープ No.644
フィルムマスキングテープ No.644W
マスキングテープ No.227
車両用マスキングテープ No.241
シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所ニチバンニチバンニチバン
通常価格58,482-47,143 -47,142 -434527556 -
通常出荷日10日目10日目10日目1日目3日目1日目
基材ポリエステルポリエステルポリエステル和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力3.87N/25mm8.87N/25mm8.87N/25mm1.14N/10mm1.18N/10mm1.08N/10mm
テープ長さ(m)5050501810018
テープ厚(mm)0.050.0550.0550.0860.0960.096
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング