17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-S絶縁管(長さ100mm・一つ穴タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SSA-S絶縁管(長さ100mm・一つ穴タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-31-31-15

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粉砕・混合・粉体研究機器の高純度アルミナ絶縁管。
【特長】
・緻密質。
・耐食性、耐熱衝撃性に優れる。
・アルミナ99.6%。
【用途】
・主に熱電対用の絶縁管として使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】アルミ
長さ(mm)
100
詳細タイプ
一つ穴
内径(φmm)
0.8
外径(φmm)
1.2
材質
SSA-S
TGKコード
0696313115

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト