17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HDアルミナポットミル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDアルミナポットミル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-30-65-14

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナポットミル。
【特長】
・緻密質。
・アイソスタチックプレス法により製造された、高い硬度と機械的強度を有する。
・磁性質ポットミルに比べて、格段の耐摩耗性を有する。
【用途】
・粉砕用のポットミルとして使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポットミル
容量(ml)
1000
外径(mm)
140
材質
アルミナ93%(ボール含まず)
型式
B-104
TGKコード
0696306514
注意
各種ニューセラミックス、顔料、フリット、蛍光体物質など、純度保持を必要とする、微粉砕・分散混合に適します。
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト