17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビスコメイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビスコメイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-67-60-19

2023年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・どんな種類の容器でも、また少量の(約1ml)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。
・セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。
・ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。
・従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。
・簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動式粘度計
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
0.4~1000
型式
VM-10A-L
方式
振動式
測定精度
測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)
寸法
コントローラー 190×160×52Hmm(突起部含まず)
TGKコード
0696676019
校正
標準液による比較校正
表示
LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)
出力機能
RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
電源
DC6~9V用 ACアダプター付き
付属品
接続ケーブル(1.5m付き)・ACアダプター・スタンド・取扱説明書・簡易通信ソフト(ケーブル含まず)・キャリングケース

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト