17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

ベルク バケツ 12WB
  • GBEC214 ライトグレー 12L
  • GBEC215 ブルー 12L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルク バケツ 12WB

販売終了

型番

GBEC214

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

広口の形状のバケツ。
【特長】
・丸みのある持ちやすい持ち手。
・様々な用途で使える簡易タイプ。
・材質:PP。
・色:ブルー・ライトグレー。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
12
[グレー] ライトグレー
本体/オプション
本体
材質
PP
サイズ
φ335×222h
JANコード
4971881129295
質量(g)
420
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト