ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • 容量(L)

    ~mm
    • ブルー
  • 本体/オプション

  • サイズ

  • 蓋セット時サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ベルク バケツ 15SB

通常単価(税別)
1,834
税込単価
2,017
通常出荷日:10日目

様々な用途で使える簡易バケツ。【特長】・持ち手が丸く手に優しい。・豊富なサイズから最適な容量を選択可能...

詳細を確認

型番:

GBEC197
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBEC197の仕様・寸法情報

容量(L)
15
[ブルー] ブルー
本体/オプション
本体
材質
PP
サイズ
φ313×302h
蓋セット時サイズ
φ322×331h
JANコード
4971881129127
質量(g)
520
内容量
1個
-
-

商品情報

ベルク バケツ 15SBの仕様

型番 GBEC197

型番 GBEC197

  • ベルク 15SB 本体 ブルー
  • サイズ:313×302mm
  • 重量:520g
型番 GBEC196

型番 GBEC196

  • ベルク 15SB 本体 ライトグレー
  • サイズ:313×302mm
  • 重量:520g
型番 GBEC199

型番 GBEC199

  • ベルク 15SB 蓋 ブルー
  • サイズ:322×43mm
  • 重量:180g
型番 GBEC198

型番 GBEC198

  • ベルク 15SB 蓋 ライトグレー
  • サイズ:322×43mm
  • 重量:180g

開発秘話

 

持ちやすい持ち手に拘り開発致しました。

型番リスト

表示件数
型番
GBEC197GBEC197

容量

(L)

本体/オプション

サイズ

蓋セット時サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
15
[ブルー] ブルー
本体
φ313×302h
φ322×331h
4971881129127
520
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,834
( 2,017 )
10日目

詳細情報

基本情報

様々な用途で使える簡易バケツ。
【特長】
・持ち手が丸く手に優しい。
・豊富なサイズから最適な容量を選択可能。
・材質:PP。
・色:ブルー・ライトグレー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルク バケツ 15SBの型番GBEC197のページです。 型番GBEC197に関する仕様情報を記載しております。
ベルク バケツ 15SBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバケツは重ねて置けますか?
A
重ねて置くことができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルク バケツ 15SB
目盛付バケツ(5個)
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
ポリバケツ
ステンバケツ
メーカーリスエスコテラモト新輝合成エスコアズワン
通常価格1,8346,009 -6,7153403,660 -7,276 -
通常出荷日10日目2日目4日目11日目2日目1日目
材質PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト