17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
  • GGYE007 ブルー 90L
  • GGYE008 レッド 90L
  • GGYE009 イエロー 90L

キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

通常単価(税別)
17,104特別価格
税込単価
18,814特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

車輪付き、パッキン付きの高機能キャスターペール 90C2 2輪 容量(L) 90。【特長】・重いものも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ペールタイプ
  • 詳細タイプ
    2輪付
  • サイズ
    468×575×824
  • 質量(g)
    5730
  • 材質
    本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、フタパッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キャスターペール 90C2 2輪 容量(L) 90の詳細

GGYE007 商品イメージ

GGYE007 商品イメージ

GGYE008 商品イメージ

GGYE008 商品イメージ

GGYE009 商品イメージ

GGYE009 商品イメージ

キャスターペール 90C2 2輪 容量(L) 90の仕様

  • 外寸:468×575×824mm
  • 重量:5.73kg
  • 材質(本体/蓋/蓋ロック/ポリ袋止め/ホイール/ハンドル):PP
  • 材質(排水栓/重りカバー):PE
  • 材質(蓋パッキン):発泡PE
  • 材質(車輪軸/ネジ/ワッシャー/重り):スチール
  • 材質(タイヤ):エラストマー

開発秘話

 

家庭用品プラスチックメーカーとして、生活を豊かに・楽しくするモノづくりを進めて参りました。その中で、「ゴミ」というマイナスイメージを払しょくできるような商品を作りたいとの思いから開発しました。機能・形状・カラーの、全てにこだわった商品です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4971881148531
1個
1個
レッド
4971881148548
1個
1個
イエロー
4971881148555
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,10413,679
( 15,047 )
8日目
17,10413,679
( 15,047 )
8日目
17,10413,679
( 15,047 )
8日目

詳細情報

基本情報

車輪付き、パッキン付きの高機能キャスターペール 90C2 2輪 容量(L) 90。
【特長】
・重いものも大きいものも楽に運べる大きな車輪付き。
・片手で開閉できゴミを持ちながらでも楽に作業ができる簡易ロック付き蓋。
・底面には、汚れても丸洗いでき衛生的に使える排水栓付き。
・楽な姿勢で移動ができる可動式のハンドル付き。
・ビビットカラーで、カラーで分別可能。
【用途】
・家庭ゴミの一時保管に使用。
・商業施設などの移動清掃容器として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターペール 90C2 2輪 容量 90Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
キャスターペール 45C2(2輪)
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
ジャンボペール YD-145C
分別ストッカー W220C(ベージュ)
メーカーリスリスリスE-CON山崎産業Richell
通常価格17,10414,24211,2896,31425,2608,000
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目8日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)90744690145220
用途ペールタイプペールタイプペールタイプゴミ箱ペールタイプ屋外用
詳細タイプ2輪付2輪付2輪付---
サイズ468×575×824388×575×824348×546×656---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト