17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターペール 45C2(2輪)

通常単価(税別)
11,289特別価格
税込単価
12,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

車輪付きで、移動がスムーズにできるゴミ容器。【特長】・片手で開閉できる簡易ロック付き蓋の為、ゴミを持ち...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 容量 (L)
    46
  • 用途
    ペールタイプ
  • 詳細タイプ
    2輪付
  • サイズ
    348×546×656
  • 質量(g)
    4460
  • 材質
    本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、フタパッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キャスターペール 45C2(2輪) の仕様

キャスターペール 45C2(2輪) ブルーの外観

キャスターペール 45C2(2輪) ブルーの外観

  • 外寸:348×546×656mm
  • 重量:4.46kg
  • 材質
    本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め、ホイール、ハンドル:PP
    排水栓、重りカバー:PE
    蓋パッキン:発泡PE
    車輪軸、ネジ、ワッシャー、重り:スチール
    タイヤ:エラストマー
  • カラー:ブルー
キャスターペール 45C2(2輪) レッドの外観

キャスターペール 45C2(2輪) レッドの外観

  • 外寸:348×546×656mm
  • 重量:4.46kg
  • 材質
    本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め、ホイール、ハンドル:PP
    排水栓、重りカバー:PE
    蓋パッキン:発泡PE
    車輪軸、ネジ、ワッシャー、重り:スチール
    タイヤ:エラストマー
  • カラー:レッド
キャスターペール 45C2(2輪) イエローの外観

キャスターペール 45C2(2輪) イエローの外観

  • 外寸:348×546×656mm
  • 重量:4.46kg
  • 材質
    本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め、ホイール、ハンドル:PP
    排水栓、重りカバー:PE
    蓋パッキン:発泡PE
    車輪軸、ネジ、ワッシャー、重り:スチール
    タイヤ:エラストマー
  • カラー:イエロー

開発秘話

 

国内の家庭用品プラスチックメーカーとして、生活を豊かに・楽しくするモノづくりを進めて参りました。
その中で、《ゴミ》というマイナスイメージを払しょくできるような商品を作りたいとの思いから開発しました。
機能・形状・カラー、全てにこだわった商品です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4971881148227
1個
1個
レッド
4971881148234
1個
1個
イエロー
4971881148241
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2899,392
( 10,331 )
8日目
11,2899,392
( 10,331 )
8日目
11,2899,392
( 10,331 )
8日目

詳細情報

基本情報

車輪付きで、移動がスムーズにできるゴミ容器。
【特長】
・片手で開閉できる簡易ロック付き蓋の為、ゴミを持ちながらでも作業が楽。
・底面に排水栓が付いている為、汚れても丸洗いでき、衛生的に使用可能。
・可動式のハンドルがあり、楽な姿勢で移動可能。
・ビビットカラーで、カラーで分別可能。
【用途】
・家庭のゴミの一時保管に。
・家からゴミ集積所までの移動に。
・商業施設などの移動清掃容器として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターペール 45C2(2輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドルの収納時、引上げ時のサイズは?
A
収納時→幅348mm×奥行546mm×高さ656mm
引上げ時→幅348mm×奥行546mm×高さ790mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターペール 45C2(2輪)
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
ジャンボペール YD-145C
分別ストッカー W220C(ベージュ)
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
メーカーリスリスリス山崎産業Richellテラモト
通常価格11,28914,24217,10425,2608,00085,715
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)467490145220300
用途ペールタイプペールタイプペールタイプペールタイプ屋外用メッシュタイプ
詳細タイプ2輪付2輪付2輪付---
サイズ348×546×656388×575×824468×575×824---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト