ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

通常単価(税別)
3,214
税込単価
3,535
通常出荷日:10日目

便利な袋止め付き「ベルク」丸型ゴミ容器。【特長】・カラーバリエーション:ブルーとライトグレーの2色。・...

詳細を確認

型番:

GBEC216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBEC216の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
35
用途
ペールタイプ
詳細タイプ
本体
ライトグレー
サイズ
φ427×400h
蓋セット時サイズ
φ461×483h
JANコード
4971881129318
質量(g)
1231
材質
PP
備考
30L用ポリ袋対応
内容量
1個

商品情報

ベルク 丸型ゴミ容器 35N・45Nの仕様

ベルク 35N 本体

ベルク 35N 本体 ライトグレーの外観

ベルク 35N 本体 ライトグレーの外観

  • 外寸:427×400mm
  • 重量:1.231kg
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 35N 本体 ブルーの外観

ベルク 35N 本体 ブルーの外観

  • 外寸:427×400mm
  • 重量:1.231kg
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

ベルク 45N 本体

ベルク 45N 本体 ライトグレーの外観

ベルク 45N 本体 ライトグレーの外観

  • 外寸:427×495mm
  • 重量:1.515kg
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 45N 本体 ブルーの外観

ベルク 45N 本体 ブルーの外観

  • 外寸:427×495mm
  • 重量:1.515kg
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

ベルク 35N・45N 蓋

ベルク 35N・45N 蓋 ライトグレーの外観

ベルク 35N・45N 蓋 ライトグレーの外観

  • 外寸:461×120mm
  • 重量:464g
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 35N・45N 蓋 ブルーの外観

ベルク 35N・45N 蓋 ブルーの外観

  • 外寸:461×120mm
  • 重量:464g
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

開発秘話

 

お客様のニーズに対応すべく、同シリーズにて、35L~130Lまで、豊富なサイズバリエーションを用意しております。

型番リスト

表示件数
型番
GBEC216GBEC216

容量

(L)

用途

詳細タイプ

サイズ

蓋セット時サイズ

JANコード

質量(g)

備考

内容量

最小発注数量
35
ペールタイプ
本体
ライトグレー
φ427×400h
φ461×483h
4971881129318
1231
30L用ポリ袋対応
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,214
( 3,535 )
10日目

詳細情報

基本情報

便利な袋止め付き「ベルク」丸型ゴミ容器。
【特長】
・カラーバリエーション:ブルーとライトグレーの2色。
・丸型ペール35L、45Lの兼用蓋。
・大きなバックルでしっかりと蓋を閉めることが可能。
【用途】
・ゴミの一時保管。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)の型番GBEC216のページです。 型番GBEC216に関する仕様情報を記載しております。
ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーバリエーションはありますか?
A
ブルーとライトグレーの2色あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)
キャスターペール 45C2(2輪)
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L
半透明PPペール(丸型) 本体
メーカーリスリスリスリスリストラスコ中山
通常価格3,2141,857 -11,28914,24217,1042,957 -
通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱
材質PPPP本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、フタパッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、フタパッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:PP、排水栓・重りカバー:PE、フタパッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト