17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MISM 吸い取る油シート WS-100

MISM 吸い取る油シート【100個入り】

通常単価(税別)
24,601
税込単価
27,061
通常出荷日:8日目

【特長】・吸液量:油:約0.716L/枚・長さ方向に250mm×400mm間隔でミシン目が入っており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • ホワイト
  • 縦 (mm)
    500
  • 横 (mm)
    400
  • 厚み (mm)
    4
  • JANコード
    4945274900297
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    100枚

型番:

WS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番商品タイプ用途
WS-100シートオイル用

WS-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
ホワイト
縦(mm)
500
横(mm)
400
厚み(mm)
4
JANコード
4945274900297
材質1
ポリプロピレン(PP)
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-100

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,601
( 27,061 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸液量:油:約0.716L/枚
・長さ方向に250mm×400mm間隔でミシン目が入っており、用途に合わせて簡単にカット出来ます。
・油専用なので、工場機械周りなどの油汚れや油漏れに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MISM 吸い取る油シートの型番WS-100のページです。 型番WS-100に関する仕様情報を記載しております。
MISM 吸い取る油シートのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
切削加工後の清掃作業で使用
3
満足度:3.0
以前から使用している商品であるため選定し購入しています。汚れ拭き取り時の吸着性や油の吸収性などといった性能に関しては可も...もっと読む
0人が参考にしています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました