17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸い取る油 水兼用シート【100個入り】

通常単価(税別)
27,943
税込単価
30,737
通常出荷日:8日目

【特長】・油と水を吸収できる兼用タイプ、飛散防止に役立ちます・踏みつけに強く、耐久性に優れます・シート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • グレー
  • 縦 (mm)
    500
  • 横 (mm)
    400
  • 厚み (mm)
    4
  • JANコード
    4945274900198
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    100枚

型番:

GS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

型番吸液量規格(幅×長さ×厚さ)カラー
CS-003油:約0.98L/枚  水:約0.86L/枚400mm×500mm×4mmグレー

外形図

吸い取る油 水兼用シート 外形図

GS-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
グレー
縦(mm)
500
横(mm)
400
厚み(mm)
4
JANコード
4945274900198
材質1
ポリプロピレン(PP)
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-100

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,943
( 30,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油と水を吸収できる兼用タイプ、飛散防止に役立ちます
・踏みつけに強く、耐久性に優れます
・シートタイプで切り取る手間を省けます
・吸液量:油:約0.883L/枚 水:約0.864L/枚
・長さ方向に250mm×400mm間隔でミシン目が入っており、用途に合わせて簡単にカット出来ます
【用途】
・工場の機械廻りや通路などの油や水の漏れ対策に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸い取る油 水兼用シートの型番GS-100のページです。 型番GS-100に関する仕様情報を記載しております。
吸い取る油 水兼用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸い取る油 水兼用シート
MISM 吸い取る油 水兼用パレットシート
MISM 吸い取る油シート
吸い取る油 ロールマット
MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
メーカーMISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)JOHNAN
通常価格27,94320,48024,60120,79324,1073,387 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプシートシートシートロールロールシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用オイル・水用オイル・水用
グレーグレーホワイトホワイト--
縦(mm)5001050500---
横(mm)4001050400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング