17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

楽々クッションマット 黒

通常単価(税別)
3,6585,671
税込単価
4,0246,238
通常出荷日:8日目

【特長】・表面の波状の突起で靴が滑りにくく、荷重を分散・吸収する二層構造。・優れた弾力性によって身体の...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質品名規格(幅×長さ×厚み)カラー重量/枚(g)
CM-004PVC(ポリ塩化ビニール)楽々クッションマット4575BK450mm×750mm×12.5mm1,520
CM-005PVC(ポリ塩化ビニール)楽々クッションマット6090BK600mm×900mm×12.5mm2,430
CM-006PVC(ポリ塩化ビニール)楽々クッションマット45120BK450mm×1,200mm×12.5mm2,430

使用方法・使用事例

使用事例

楽々クッションマット 黒 使用事例-1
楽々クッションマット 黒 使用事例-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
450×1200×厚み12.5mm/重量2.43Kg
4945274100666
1枚
2個
450×750×厚み12.5mm/重量1.52Kg
4945274100468
1枚
2個
600×900×厚み12.5mm/重量2.43Kg
4945274100567
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,656
( 6,222 )
8日目
3,658
( 4,024 )
8日目
5,671
( 6,238 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の波状の突起で靴が滑りにくく、荷重を分散・吸収する二層構造。
・優れた弾力性によって身体の疲労を軽減します。
・無数の気泡に含まれる空気が、高い断熱効果を発揮し、床面からの冷気を防ぎます。
・防炎性能試験適合品です。「試験番号(E2130259)」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

楽々クッションマット 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
楽々クッションマット 黒
快適クッションマット 黒/黄
すべりどめ強力パレットシート
楽々 クッションマット(防炎適合品)
MISM 快適 クッションマット
MISM 床保護マット
メーカーMISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)MISM(ミズム)
通常価格3,658-3,650 -1,0304,900 -5,369 -4,879 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目〜1日目
商品タイプカーペットカーペットノンスリップマット疲労軽減マット疲労軽減マット通路用マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
材質発泡塩化ビニール発泡塩化ビニールPVC(ポリ塩化ビニール)---
カラーブラックブラック・イエローホワイト黒/黄
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング