17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キズつかないフェルトシール
  • 292
  • 293
  • 294

キズつかないフェルトシール【50~100個入り】

通常単価(税別)
705
税込単価
776
通常出荷日:1日目~2日目

傷つけたくない床をしっかり保護する「キズつかないフェルトシール」。【特長】・フローリングや床をキズ付け...

詳細を確認

ご注意

  • 床暖房には使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

品名キズつかないフェルトシール
直径約20mm×100枚入
キズつかないフェルトシール
直径約25mm×80枚入
キズつかないフェルトシール
直径約40mm×50枚入
品番292293294
サイズ(mm)約直径20×厚5約直径25×厚5約直径40×厚5
重量(g)約42約56約76
材質フェルト・不織布/アクリル系粘着剤

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

直径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
20
4968124210087
826-6329
42
1袋
1パック

100個入り

25
4968124210094
826-6330
56
1袋
1パック

80個入り

40
4968124210100
826-6331
76
1袋
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
2日目

詳細情報

基本情報

傷つけたくない床をしっかり保護する「キズつかないフェルトシール」。
【特長】
・フローリングや床をキズ付けずに振動、騒音を防止します。
・シールタイプで簡単に取付ができます。
・家具の移動も容易です。
【用途】
・フローリングのキズ防止に最適。
・床のキズ防止。

ご注意

  • 床暖房には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 両面テープ(厚手) 画像

    ミスミ

    両面テープ(厚手)

    テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、汎用性の高い厚手両面粘着テープ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キズつかないフェルトシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キズつかないフェルトシール
PUクッションL字型(トラ柄)
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
安心クッションL字型90cm 大
PUクッションL字型
波型クッション スリムロール巻
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格7057,020135955 -3,786 -2,961
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッション
取付方法貼付タイプその他貼付タイプ貼付タイプその他卷きタイプ
材質フェルト・不織布/アクリル系粘着剤ポリウレタン/スチール塩化ビニール(PVC)NBR(発泡ゴム)ポリウレタンEVA樹脂
厚み(mm)518318165
内容量1袋1本1個1本1本1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング