17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

波型クッション スリムロール巻

通常単価(税別)
2,961
税込単価
3,257
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

縦横の細かいピッチで複雑な形状でもジャストフィットする衝撃吸収材。【特長】・縦横カット可能で、複雑な形...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

波型クッションスリム イメージ

波型クッションスリム イメージ

カラーイエローライトグレーブラウンベージュ
品番731734735737
サイズ(mm)約幅600×長900×厚5
パッケージサイズ(mm)約高600×幅90×奥90
重量(g)約350
材質EVA樹脂

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
4968124206264
1枚
2個
グレー
ライトグレー
4968124206271
1枚
4個
ブラウン
ブラウン
4968124206288
1枚
4個
ベージュ
4968124206295
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,961
( 3,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,961
( 3,257 )
9日目
2,961
( 3,257 )
9日目
2,961
( 3,257 )
9日目

詳細情報

基本情報

縦横の細かいピッチで複雑な形状でもジャストフィットする衝撃吸収材。
【特長】
・縦横カット可能で、複雑な形状に合わせた施工可能。
【用途】
・複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として使用可能。
・複雑な形状の柱に使用可能。
・配管の保護に使用可能。
・工事車両のコーナーに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

波型クッション スリムロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波型クッション スリムロール巻
波型クッション ロール巻
安心クッション かまぼこ型
コーナークッション
PUクッションL字型
安心クッション 半円型 90cm
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイエムエフカーボーイカーボーイ
通常価格2,9612,222 -779 -2,5243,786 -1,069
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプシートタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法卷きタイプ卷きタイプ貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプ
材質EVA樹脂EVA樹脂NBR(発泡ゴム)塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリウレタンNBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)600×900600×90066×400275×200070×100050×900
厚み(mm)596061626
よく一緒に購入される商品

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング