17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッション 平型

通常単価(税別)
1,2001,300
税込単価
1,3201,430
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

危険な角や柱をソフトにカバーできる安心クッション平型。【特長】・やわらか素材で衝撃吸収。・非常に柔らか...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安心クッション平型の仕様例

AC-33/AC-112/AC-115

安心クッション平型 イメージ

安心クッション平型 イメージ

安心クッション平型の寸法

AC-115 ブラック/イエローの寸法図

AC-115 ブラック/イエローの寸法図

品番/カラーAC-33 イエローAC-115 ブラック/イエロー
AC-112 ブラック-
サイズ(mm)約幅55×長900×厚8
重量(g)約90
材質NBR(発泡ゴム)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ (mm)

  • 詳細色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ (mm)

詳細色

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
55×900
イエロー
4968124202259
854-7818
1本
1個
55×900
ブラック
4968124208411
854-7763
1本
1個
黄/黒
55×890
トラ
4968124208381
854-7766
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
4日目
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

危険な角や柱をソフトにカバーできる安心クッション平型。
【特長】
・やわらか素材で衝撃吸収。
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・振動の吸収や動作音の減少、壁面の保護や振動吸収材として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッション 平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッション 平型
安心クッション かまぼこ型
安心クッション 半円型 90cm
安心クッション 半円型 40cm
安心クッションL字型90cm 大
安心クッションL字型90cm 小
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,200-779 -1,069580 -955 -734 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
材質NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)
厚み(mm)8602626189
質量(g)9025019585320100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング