ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)

通常単価(税別)
135
税込単価
149
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安心クッションシリーズ最小サイズ!設備や施設の保護に最適!透明で目立ちません!みつあしなので三方向から...

詳細を確認
  • 貼付用両面テープなどは付属しません。別途ご用意ください。

型番:

549
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

549の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)
クリア
幅×長さ (mm)
13×25
厚み(mm)
3
詳細色
クリア
JANコード
4968124209579
質量(g)
3
高さ(mm)
10
内容量
1個
-
-

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数
型番
549549

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安心クッションシリーズ最小サイズ!設備や施設の保護に最適!透明で目立ちません!みつあしなので三方向からしっかりガード!
【特長】
・透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
・PVC(塩化ビニール)は優れた耐水性・耐アルカリ性・耐溶剤性を持った素材です。
・PVC(塩化ビニール)製。やわらかく、強く押してもつぶれません。
【用途】
・備品の保護に。・机の角に。
・液晶画面の角に。

ご注意

  • 貼付用両面テープなどは付属しません。別途ご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)の型番549のページです。 型番549に関する仕様情報を記載しております。
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
設備のコーナー
5
満足度:5.0
設備の下など、狭い場所での作業することが多く、角に頭や足をぶつけることが多々あります。あるとないとでは全く違います。安か...もっと読む
0人が参考にしています。
金属盤の両端
5
満足度:5.0
一般的なシリコン素材より若干固めで、透明度が高い商品です。 安く購入でき、かつ配送も早く助かりました。
0人が参考にしています。
社内治具
5
満足度:5.0
ホームセンターより安価で、購入の手間も省けて、結果コストダウンできました。
0人が参考にしています。
配電盤の角に
5
満足度:5.0
今まで配電盤の角に膝をぶつけて痛い思いをしてきましたが、これのおかげで痛くなくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
マイスト コーナーガード
ガレージクッション
コーナーガード 270×2000(緑,白)
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカーカーボーイカーボーイマイストマイストアラオカーボーイ
通常価格1351,4001,8201,1402,5267,020
通常出荷日在庫品1日目9日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ差し込みタイプ貼付タイプ貼付タイプその他その他
材質塩化ビニール(PVC)ニトリルゴム(NBR)塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリウレタン/スチール
クリアライトグレーアイボリーグレー緑/白黄/黒
幅×長さ (mm)13×2518×2000250200×450270×2000125×1000
よく一緒に購入される商品

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング