17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッションL字型90cm 大

通常単価(税別)
955959
税込単価
1,0511,055
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

どんな場所でも使える大型のL字型の安全クッション。【特長】・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製の衝撃吸...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

どんな場所でも使える、優れた弾力性の発泡ゴムでできた衝撃吸収材

安心クッションL字型90cm 大

倉庫や工場など様々なシチュエーションで使用でき、カラータイプで場所の雰囲気を壊すことなく使用できる衝撃吸収材。

やわらか素材で衝撃吸収!大きいサイズのL字型安心クッション

約巾55×長900×高48×厚18mm。

約巾55×長900×高48×厚18mm。

非常にやわらかくて弾力性のあるNBR(発泡)ゴム製。

非常にやわらかくて弾力性のあるNBR(発泡)ゴム製。

サイズに対応するコーナー型クッションを組み合わせて、危険箇所をくまなくカバー

設備の危険箇所の保護に。

設備の危険箇所の保護に。

都内駅構内での設置例。危険箇所への注意喚起や衝突事故の防止に役立つ。

都内駅構内での設置例。危険箇所への注意喚起や衝突事故の防止に役立つ。

4つのサイズ、9つのカラーバリエーションにより様々な場面に対応・活躍!(ODのみ2サイズ)

レッド

レッド

イエロー

イエロー

ブルー

ブルー

グリーン

グリーン

ライトグレー

ライトグレー

ブラウン

ブラウン

アイボリー

アイボリー

ブラック

ブラック

OD(2サイズのみ)

OD(2サイズのみ)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
4968124201290
1本
1個
オリーブドラブ
4968124210629
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959
( 1,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
3日目

詳細情報

基本情報

どんな場所でも使える大型のL字型の安全クッション。
【特長】
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製の衝撃吸収材。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・頭上の危険箇所の保護、注意喚起、衝突事故の防止に最適。
・倉庫や工場、事務所の机や家具の角等様々なシチュエーションで使用可能。
・危険箇所の保護や、ぶつかり事故・機材の破損を未然に防ぐことが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッションL字型90cm 大のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属角部のカバーに
5
満足度:5.0
工場の通路沿いに設置されていた金属製の架台のアングル部に両面テープで取り付けました。柔らか過ぎず程よい硬さで、人がぶつか...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q両面テープや接着剤での取り付けがうまくいきません。対処法を教えてください。
A
取り付け箇所をきれいな布で丁寧にふいて、ホコリや汚れなどを十分落としてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッションL字型90cm 大
安心クッションL字型90cm 小
安心クッション L字型90cm 特大
安心クッション 半円型 90cm
安心クッション コーナー用 大
PUクッションL字型
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格955-734 -2,1611,0693223,786 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプその他
材質NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)ポリウレタン
幅×長さ (mm)55×90037×90080×90050×90055×7070×1000
厚み(mm)18925261816
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング