17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハズマットピグマット 幅330/510mm

ハズマットピグマット 幅330/510mm【50~200個入り】

通常単価(税別)
21,88138,613
税込単価
24,06942,474
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・酸やアルカリなどの液体危険物用マット。・優れた耐久性。・耐磨耗性にすぐれ、飽和状態になっても...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 吸収量(mL)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

吸収量

(mL)

品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
510
380
目安:約836
MAT310A
0183558411
-
50枚
1パック

50個入り

510
380
目安:約836
MAT301A
0183558412
-
100枚
1パック

100個入り

510
380
目安:約418
MAT302A
0183558413
-
200枚
1パック

200個入り

330
250
目安:約362
MAT351A
0183558414
ディスペンサーボックス入り
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,026
( 24,229 )
9日目
35,630
( 39,193 )
9日目
38,613
( 42,474 )
10日目
21,881
( 24,069 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸やアルカリなどの液体危険物用マット。
・優れた耐久性。
・耐磨耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ・ほつれ・ちぎれ等ありません。
・液体保持能力、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
・ミシン目があり、経済的。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハズマットピグマット 幅330/510mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハズマットピグマット 幅330/510mm
ピグマット MAT 幅330/510mm
ピグ(R)マット ヘビーW 380×510
ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
ラグマット 410×510×3
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションコクゴ
通常価格21,881-20,426 -33,23018,301 -61,42124,231 -
通常出荷日7日目〜6日目〜10日目1日目6日目8日目
商品タイプ吸収材(ケミカル用)吸収材(ケミカル用)吸収材(ケミカル用)シートロールタイプマットシート
用途液体危険物用オイル・水用オイル・水・溶剤用液体危険物用液体危険物用オイル用
容量(t)3-----
品目ハズマットピグ(R)マットピグ(R)マット(ミシン目入り)ヘビーウェイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト