17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤープラグ NRR値(dB) 33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イヤープラグ NRR値(dB) 33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0941-87-08-11

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ソフトで弾力性に富んだユニークな形状。
・水洗いする事により再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置)
・明るいオンレジカラーにより、装着の有無が簡単に識別可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
33
規格
JIS
コード
入数(組)
200
ひもの有無
品番
MAX-1
TGKコード
0941870811
仕様
JIS規格第1種同等品
材質
ポリウレタンフォーム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト