17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐寒・耐熱用エプロン TS-CA

耐寒・耐熱用エプロン TS-CA

通常単価(税別)
38,05848,395
税込単価
41,86453,235
通常出荷日:6日目

【特長】・保温性に優れた防寒・耐寒エプロンです。・保温性に優れており、液体窒素・アルゴン・ヘリウム・ネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    防水 / 耐熱
  • 幅(cm)
    610
  • 耐熱温度 (℃)
    -196~+148
  • 品名
    耐寒・耐熱用エプロン
  • 仕様
    オートクレーブ:可
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 品目

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

品目

メーカー品番

TGKコード

最小発注数量
長さ:900
クライオエプロン(R)
TS-CA36
0007872101
1個
長さ:1060
クライオエプロン(R)
TS-CA42
0007872102
1個
長さ:1200
クライオエプロン(R)
TS-CA48
0007872103
1個
長さ:1370
クライオエプロン(R)
TS-CA54
0007872104
1個
長さ:1060
産業用クライオエプロン(R)
TS-CIA42
0007872111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,058
( 41,864 )
6日目
40,357
( 44,393 )
6日目
44,341
( 48,775 )
6日目
48,395
( 53,235 )
6日目
44,341
( 48,775 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性に優れた防寒・耐寒エプロンです。
・保温性に優れており、液体窒素・アルゴン・ヘリウム・ネオンなど、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍結・火傷から守り、快適に作業ができます。
・100%完全防水設計です。
・洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。
・首と腰に自由にサイズ調整が可能なベルトが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐寒・耐熱用エプロン TS-CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐寒・耐熱用エプロン TS-CA
耐熱エプロン CX-72
耐熱前掛 CX-72
デニム腰前掛 作業用エプロン 1912
デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格38,058-11,00010,2011,3081,5141,536
通常出荷日6日目10日目1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様防水 / 耐熱耐熱耐溶剤 / 作業用 / 耐熱作業用作業用作業用
幅(cm)610-57566363
耐熱温度(℃)-196~+148約250----
品名耐寒・耐熱用エプロン耐熱エプロン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト