17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガープラスチック手袋PF 0098-23-75-42

シンガープラスチック手袋PF【100個入り】

通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:6日目

【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にフィットします・極薄手仕上げにより、薄手感覚で使用できます

詳細を確認

ご注意

  • 食品加工には使用できません

型番:

0098-23-75-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

0098-23-75-42の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
S
詳細タイプ
左右兼用
TGKコード
0098237542
材質1
塩化ビニール
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0098-23-75-42

サイズ

TGKコード

内容量

最小発注数量
S
0098237542
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウダーフリー加工を施し、手にフィットします
・極薄手仕上げにより、薄手感覚で使用できます

ご注意

  • 食品加工には使用できません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンガープラスチック手袋PFの型番0098-23-75-42のページです。 型番0098-23-75-42に関する仕様情報を記載しております。
シンガープラスチック手袋PFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガープラスチック手袋PF
シンガーラテックス・グローブ L
サニフィットニトリル手袋
ラテックスロング手袋
ポリエチレン手袋 エンボスロング
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
メーカー宇都宮製作ケニスアズワンアズワンミスミミスミ
通常価格9692,4182,10021,881900 -2,105
通常出荷日6日目4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て作業用使い捨て使い捨て
商品タイプ塩化ビニール薄手ゴムニトリルゴム薄手ゴムすべり止めすべり止め
詳細タイプ左右兼用-----
材質1塩化ビニール-----
内容量100枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト