17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メルトマーク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メルトマーク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0688-55-98-71

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・指示温度以上でインジケータが白色から赤色に変色し、温度上昇が一目でわかります。
・変色後は元に戻らない不可逆タイプ。温度上昇の履歴を確認できます。
・裏面に粘着剤が付いておりますので、貼付するだけで簡単に使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
原色
[白] 白
変色後色
TGKコード
0688559871
サイズ(mm)
15X35
変色温度(℃)
15
品名
メルトマークTM(不可逆性)
品番
MK-15
備考
冷凍便による配送になります。
入数
50枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト