17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックケース EZ9627

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチックケース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ9627

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はEZ9646です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・EZ6470、6506、6507、6582、6605用プラスチックケースです。

指定中の仕様・寸法情報

通用工具
EZ6101・EZ6265・EZ6283・EZ6402・EZ6403・EZ6481・EZ6470・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6607・EZ6705・EZ6780・EZ6901・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7270・EZ7271
トラスココード
733-8708
質量(g)
658000
RoHs対応
対応
付属品
×
内容量
1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト