17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

通常単価(税別)
2,187
税込単価
2,406
通常出荷日:1日目

ソケット用のアタッチメントです。【型番】:EZ9HX100【全長(mm)】:55

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 全長 (mm)
    55
  • トラスココード
    450-8947
  • 質量(g)
    38000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9HX100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9HX100の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
全長(mm)
55
トラスココード
450-8947
質量(g)
38000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ9HX100

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケット用のアタッチメントです。
【型番】:EZ9HX100
【全長(mm)】:55

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mmの型番EZ9HX100のページです。 型番EZ9HX100に関する仕様情報を記載しております。
パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm
パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm
パナソニック 先端工具 93mm
急速充電器 EZ0L21
ソケットアンビル
ディスクグラインダー100トイシカバー切断用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,1871,7354,8409,3933,4006,455
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ
全長(mm)555093-48-
トラスココード450-8947450-8688450-8696760-3479824-6666733-9062
質量(g)380002000028000052090210000
RoHs対応対応対応対応対応-対応

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング