17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ EZ7207X-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ7207X-B

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】Panasonic
125.0N・mのハイパワー!余裕の作業量!
【特長】
・スリムで軽いモバイル工具です
・長いネジも大きなボルトもラクに締め付け
・材料や仕上げに合わせて使い分け。強弱打撃力切替
・指先で回転速度を自由に調節。電子スピードコントロール

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
1000
トラスココード
733-8538
JANコード
4547441873139
RoHs対応
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト