17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 全長L±0.1(mm)

    ~mm
  • ねじ

    ~mm
  • 取付穴径(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法B±0.2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型【100~500個入り】

通常単価(税別)
6,03121,589
税込単価
6,63423,748
通常出荷日:5日目

【特長】・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。・板材の下穴に圧入することにより、簡...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長L±0.1

(mm)

ねじ

取付穴径

(mm)

寸法D

(mm)

寸法B±0.2

(mm)

穴中心と板端の最小距離

(mm)

内容量

最小発注数量
3
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

3
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

4
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

4
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

5
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

5
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

6
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

6
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

7
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

7
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

8
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

8
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

9
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

9
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

10
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

10
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

11
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

11
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

12
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

12
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

13
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

13
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

14
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

14
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

15
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

15
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

4
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

4
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

5
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

5
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

6
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

6
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

7
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

7
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

9
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

9
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

10
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

10
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

12
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

12
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

15
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)
1パック

100個入り

15
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,031
( 6,634 )
5日目
14,646
( 16,111 )
5日目
6,031
( 6,634 )
5日目
14,646
( 16,111 )
5日目
6,162
( 6,778 )
5日目
14,597
( 16,057 )
5日目
6,162
( 6,778 )
5日目
14,597
( 16,057 )
5日目
6,318
( 6,950 )
5日目
15,217
( 16,739 )
5日目
6,318
( 6,950 )
5日目
15,217
( 16,739 )
5日目
6,583
( 7,241 )
5日目
16,532
( 18,185 )
5日目
6,583
( 7,241 )
5日目
16,532
( 18,185 )
5日目
6,849
( 7,534 )
5日目
17,253
( 18,978 )
5日目
6,849
( 7,534 )
5日目
17,253
( 18,978 )
5日目
7,575
( 8,333 )
5日目
20,239
( 22,263 )
5日目
8,056
( 8,862 )
5日目
21,589
( 23,748 )
5日目
8,510
( 9,361 )
5日目
19,059
( 20,965 )
5日目
7,005
( 7,706 )
5日目
17,910
( 19,701 )
5日目
7,192
( 7,911 )
5日目
18,206
( 20,027 )
5日目
7,265
( 7,992 )
5日目
18,206
( 20,027 )
5日目
7,324
( 8,056 )
5日目
18,636
( 20,500 )
5日目
7,324
( 8,056 )
5日目
18,636
( 20,500 )
5日目
7,716
( 8,488 )
5日目
19,416
( 21,358 )
5日目
7,716
( 8,488 )
5日目
19,416
( 21,358 )
5日目
7,575
( 8,333 )
5日目
20,239
( 22,263 )
5日目
9,090
( 9,999 )
5日目
20,504
( 22,554 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。
・板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
・ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 【仕様】

  • 材質:炭素鋼
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 適用板材硬度:HRB90以下
 

【製品性能】

ねじ穴径
(mm)
冷間圧延鋼アルミニウム
圧入力
(kN)
プッシュアウト
(N)
トルクアウト
(N・m)
圧入力
(kN)
プッシュアウト
(N)
トルクアウト
(N・m)
M36.214.71,9602.96.91,1802.5
M47.215.72,1604.97.81,2803.9

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用下さい。

規格表

ねじ型番L
±0.1
最小板厚取付穴径
0.00~+0.08
D
-0.08~0.00
B
±0.2
穴中心と板端の
最小距離
3456789101112131415
M3RST-6.2-M3-1.06.26.187.27.0
M4RST-7.2-M4-----1.07.27.188.28.0
ねじ部長さ S全ねじ-

外形図

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型【50~500個入り】 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型【50~500個入り】 使用方法

指定の寸法で穴を開けた板材にスペーサーをはめ込み、ローレットフランジ部がフラットになるように圧入します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型
クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型
ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型
ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型
メーカーユーロテックユーロテックユーロテックユーロテックユーロテックユーロテック
通常価格6,031-7,272 -7,793 -7,945 -11,194 -10,797 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質炭素鋼炭素鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
最小板厚(mm)1.01.01.01.01.01.0
表面処理三価ユニクロ三価ユニクロ----
適用板材硬度HRB90以下HRB90以下HRB70以下HRB70以下HRB90以下HRB90以下

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト