17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)【100~500個入り】

通常単価(税別)
13,90263,767
税込単価
15,29270,144
通常出荷日:5日目

【特長】・CD溶接スタッドめねじのストレートタイプ(ステンレス)です。

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径D±0.1

(mm)

全長L±0.1

(mm)

内容量

最小発注数量
6.0
6
1箱(100個)
1パック

100個入り

6.0
6
1箱(500個)
1パック

500個入り

6.0
8
1箱(100個)
1パック

100個入り

6.0
8
1箱(500個)
1パック

500個入り

6.0
10
1箱(100個)
1パック

100個入り

6.0
10
1箱(500個)
1パック

500個入り

6.0
12
1箱(100個)
1パック

100個入り

6.0
12
1箱(500個)
1パック

500個入り

6.0
15
1箱(100個)
1パック

100個入り

6.0
15
1箱(500個)
1パック

500個入り

8.0
8
1箱(100個)
1パック

100個入り

8.0
8
1箱(500個)
1パック

500個入り

8.0
10
1箱(100個)
1パック

100個入り

8.0
10
1箱(500個)
1パック

500個入り

8.0
12
1箱(100個)
1パック

100個入り

8.0
12
1箱(500個)
1パック

500個入り

8.0
15
1箱(100個)
1パック

100個入り

8.0
15
1箱(500個)
1パック

500個入り

8.0
20
1箱(100個)
1パック

100個入り

8.0
20
1箱(500個)
1パック

500個入り

10.0
10
1箱(100個)
1パック

100個入り

10.0
10
1箱(500個)
1パック

500個入り

10.0
12
1箱(100個)
1パック

100個入り

10.0
12
1箱(500個)
1パック

500個入り

10.0
15
1箱(100個)
1パック

100個入り

10.0
15
1箱(500個)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,902
( 15,292 )
5日目
43,631
( 47,994 )
5日目
14,387
( 15,826 )
5日目
39,921
( 43,913 )
5日目
14,538
( 15,992 )
5日目
40,103
( 44,113 )
5日目
14,556
( 16,012 )
5日目
40,464
( 44,510 )
5日目
15,178
( 16,696 )
5日目
42,705
( 46,976 )
5日目
14,786
( 16,265 )
5日目
50,760
( 55,836 )
5日目
15,011
( 16,512 )
5日目
42,688
( 46,957 )
5日目
15,942
( 17,536 )
5日目
45,882
( 50,470 )
5日目
16,952
( 18,647 )
5日目
63,767
( 70,144 )
5日目
17,651
( 19,416 )
5日目
57,603
( 63,363 )
5日目
17,803
( 19,583 )
5日目
58,667
( 64,534 )
5日目
17,949
( 19,744 )
5日目
59,377
( 65,315 )
5日目
18,077
( 19,885 )
5日目
60,012
( 66,013 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD溶接スタッドめねじのストレートタイプ(ステンレス)です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される"ねじ"の一種です。
接合部に小さなチップが付いており、一瞬でこれが溶けて板に溶着します。溶接であるために高い接合強度が得られます。

外形図

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

建築関係では看板・アルミ・カーテンウォールなど、船舶関係では断熱材・防水材などと、幅広い業界での導入事例がある。

選定サポート情報

品番の付け方
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス) 選定サポート情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型
メーカーユーロテックユーロテックユーロテックユーロテックユーロテックユーロテック
通常価格13,902-5,476 -5,212 -4,666 -4,365 -7,945 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ステンレス軟鋼ステンレス軟鋼軟鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング