ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーチェーンシステムでスムーズな操作性を実現。

メッキ加工で錆に強く、耐久性も高い。

遊転
切り換えツマミをNの位置にし、アローレバーの矢印を遊転マークに合わせるとチェーンが自由に動く。

UP
切り換えツマミをUPの位置にし、ハンドルを左右運動させれば矢印とマークが自動的にずれて、荷が上がる。

DOWN
切り換えツマミをDOWNの位置にし、ハンドルを左右運動させれば荷が下がる。
| 型式 | 掦量 (ton) | 標準掦程 (m) | 試験荷重 (ton) | 手引力 (kg) | チェーン線径 (mm) | 自重 (kg) | 大箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPⅡ 250kg | 0.25 | 1 | 0.4 | 28 | 4 | 2 | 6 |
| SPⅡ 500kg | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 35 | 5 | 5 | 4 |
| SPⅡ 500kgG | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 28 | 5 | 5 | - |
| SPⅡ 800kg | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 25 | 5.6 | 6 | 4 |
| SPⅡ 1000kg | 1 | 1.5 | 1.5 | 31 | 5.6 | 6.5 | 4 |
| SPⅡ 1600kg | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 31 | 7.1 | 10 | 2 |
| SPⅡ 2000kg | 2 | 1.5 | 3 | 31 | 8 | 14 | - |
| SPⅡ 3200kg | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 33 | 10 | 20 | - |
| SPⅡ 6300kg | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 33 | 10 | 30 | - |
性能表
※SPII500kgGはギヤー付でSPII500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。

外形図
| 型式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ハンドルD(mm) | E(mm) | フック間最短距離H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPⅡ 250kg | 94.5 | 73 | 70 | 158 | 23 | 245 |
| SPⅡ 500kg | 114 | 89 | 125 | 278 | 22 | 295 |
| SPⅡ 500kgG | 152 | 95 | 118 | 250 | 22 | 295 |
| SPⅡ 800kg | 148 | 91 | 128 | 278 | 23 | 310 |
| SPⅡ 1000kg | 148 | 91 | 128 | 278 | 26 | 320 |
| SPⅡ 1600kg | 175 | 106 | 145 | 380 | 30 | 385 |
| SPⅡ 2000kg | 193 | 110 | 175 | 380 | 34 | 410 |
| SPⅡ 3200kg | 205 | 116 | 280 | 380 | 38 | 475 |
| SPⅡ 6300kg | 205 | 116 | 280 | 380 | 43 | 610 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,312円31,031円 ( 34,134円 ) | 7日目 |
34,703円 ( 38,173円 ) | 4日目 |
61,485円49,255円 ( 54,181円 ) | 7日目 |
16,474円 ( 18,121円 ) | 4日目 |
75,358円 ( 82,894円 ) | 7日目 |
22,689円19,564円 ( 21,520円 ) | 7日目 |
94,182円 ( 103,600円 ) | 1日目 |
26,617円 ( 29,279円 ) | 4日目 |
独自の遊転機構(H.H.H.フリーチェーンシステム)を採用した手動チェンブロック。
【特長】
・ボディ、チェーンともメッキ加工を施し、優れた耐久性と防錆性を発揮。
・簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構を採用。フリーチェーンシステムにより操作が非常にスムーズ。
・軽量物でも確実に作動可能。
・小型・軽量で操作性抜群。
・インジケータ付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確。
・日・米・中特許権取得済。
【用途】
・吊り上げ、荷締め、引張などに利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
小型軽量チェンブロック C-21型
4.5通常価格(税別):15,844円~

キトー
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
5通常価格(税別):30,304円~

スリーエッチ
スーパーレバー SP2
0通常価格(税別):16,474円~

キトー
チェーンブロックマイティM3型用パーツ
0通常価格(税別):5円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

キトー
電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ
5通常価格(税別):121,181円~

キトー
ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)
0通常価格(税別):7,539円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~