17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプトロリー PQ350

通常単価(税別)
18,087
税込単価
19,896
通常出荷日:2日目

ホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられる単管用トロリー。【特長】・吊下支柱で敷設された長い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー
  • 定格荷重 (t)
    0.35
  • トラスココード
    808-7431
  • JANコード
    4990077310262
  • 質量(g)
    4500
  • 適合パイプ径 (mm)
    35~60

型番:

PQ350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PQ350の外観

PQ350の外観

仕様

  • 型式:PQ350
  • 使用荷重:350kg
  • 使用可能パイプ径:35~60mm
  • 自重:4.5kg
  • 吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過、移動可能。
使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

PQ350の仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー
定格荷重(t)
0.35
トラスココード
808-7431
JANコード
4990077310262
質量(g)
4500
適合パイプ径(mm)
35~60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PQ350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,087
( 19,896 )
2日目

詳細情報

基本情報

ホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられる単管用トロリー。
【特長】
・吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過、移動可能。
・取付幅は連続調整可能で、パイプ径は35~60mmに対応。
・単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付け可能。
【用途】
・荷役作業
・単管上でチェーンブロックなどの横移動

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプトロリー PQ350の型番PQ350のページです。 型番PQ350に関する仕様情報を記載しております。
パイプトロリー PQ350のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最小回転半径は何mですか?
A
0.7mになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプトロリー PQ350
パイプトロリー
パイプハンガー
48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド
アルクレーン三脚
HHH ビームトロリー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチエスコ長谷川工業スリーエッチ
通常価格18,0877,9013,138 -11,15196,045 -19,879 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目2日目〜1日目
商品タイプトロリートロリー吊り金具トロリー用パーツ吊り金具用パーツトロリー
定格荷重(t)0.350.250.351.51-
トラスココード808-7431375-1058----
JANコード49900773102624990077310255----
質量(g)4500700----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング