17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

石材クランプ

石材クランプ
通常単価(税別)
32,00083,269
税込単価
35,20091,596
通常出荷日:1日目~5日目

石材等を挟んで吊り上げる器具。【特長】・常時並行機構(特許)により、安定して挟みこみ吊り上げることがで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

石材クランプの外観・特長

石材クランプ:関連画像

外観

  • どの開口巾の時でもあて板が必ず平行になる構造なので、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができる。
  • 薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れるので、石材の巾ごとに機種を変える必要がない。
    (各サイズで通常使用より小幅な石材を吊り上げる場合は、締め付け力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。)
  • ストッパー付きなので石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされる。
  • あて板には特殊ウレタンを装備しているので傷つかない。

※水・油・粉等が付着している場合は滑る恐れがありますので、必ずよく拭き取ってください。

製品仕様

型式 最大開口巾(mm) 使用荷重(kg) 自重(kg)
SE180 180(6寸) 300 7
SE300 300(1尺) 350 10
SE450 450(1尺5寸) 400 16
SE750 750(2尺5寸) 600 26.5

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

最大開口巾

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
0.3
180(6寸)
808-7259
1台
1個
0.35
300(1尺)
808-7260
1台
1個
0.4
450(1尺5寸)
808-7261
1台
1個
0.6
750(2尺5寸)
851-6209
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,000
( 35,200 )
5日目
43,837
( 48,221 )
1日目
62,472
( 68,719 )
1日目
83,269
( 91,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

石材等を挟んで吊り上げる器具。
【特長】
・常時並行機構(特許)により、安定して挟みこみ吊り上げることができる。
・薄い巾のものから最大開口巾のものまで吊れる。
・石材をおろせば自動的に開口の状態でロックされるストッパー付き。
・あて板には特殊ウレタンを装備。
【用途】
・加工済み石材の吊り上げ等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石材クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコンクリート等も吊れますか?
A
定格内の重量、幅であれば可能ですが念のため試し吊りを行ってからご使用ください。
Q自然石を吊れますか?
A
加工して平行面がないと吊れません。仮に吊れたとしても危険ですのでおやめください。
Qあて板の寸法を教えてください。
A
あて板(特殊ウレタン製)の寸法は、いずれの型番も72×94×8mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石材クランプ
ドラムアッパーDUS-1
パレットプーラー用フック付ベルト
水平吊りクランプ
水平横吊クランプ
形鋼クランプ
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチイーグル・クランプスーパーツールスーパーツール
通常価格32,000-23,56112,604 -36,398 -17,690 -18,891 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ縦吊りクランプドラム缶用吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ
内容量1台1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング