17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープホイスト RH250

通常単価(税別)
18,39516,726
税込単価
20,23518,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・滑車応用の簡易吊り上げ器具・小型軽量で持ち運びに便利です・チェーンブロック等により高速で巻き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    250
  • 仕様
    揚程:3m
  • トラスココード
    808-7465
  • 内容量
    1セット

型番:

RH250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

頑丈で耐久性に優れた滑車

ロープホイストの外観1

ロープホイストの外観1

ロープホイストの外観2

ロープホイストの外観2

ロープホイストの使用例1

ロープホイストの使用例1
倉庫での荷役作業に!

ロープホイストの使用例2

ロープホイストの使用例2
アウトドアに!

製品仕様

RH250

  • 定格荷重 : 250kg
  • 揚程 : 3m
  • 吊上荷重を1/4に軽減するもので、一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安。

RH250の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
250
仕様
揚程:3m
トラスココード
808-7465
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH250

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,39516,726
( 18,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑車応用の簡易吊り上げ器具
・小型軽量で持ち運びに便利です
・チェーンブロック等により高速で巻き上げ可能です
・頑丈で耐久性に優れています
・ロープが太いので操作しやすくなっています
・滑車が大きくロスがわずです
・吊上荷重を1/4に軽減するもので、一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安
・定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けて使用
【用途】
・荷役作業に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープホイスト RH250の型番RH250のページです。 型番RH250に関する仕様情報を記載しております。
ロープホイスト RH250のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロープ長を変更できますか?
A
はい可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープホイスト RH250
クランプ滑車(使用荷重125kg)
固定滑車 たて型(一体型)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)
シンプル型ブロック シーブ
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格18,3954,5242,053 -3,319 -4,537 -1,497 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)250125-250--
仕様揚程:3m-----
トラスココード808-7465431-2147----
内容量1セット1個-1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング