17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンマブロック(オーフ型)

サンマブロック(オーフ型)

通常単価(税別)
3,6425,015
税込単価
4,0065,517
通常出荷日:6日目

強力な上部オーフ(アイ)型の簡易滑車。【特長】・強力簡易型滑車です。・上部オーフ(アイ)型。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    1
  • 寸法N (mm)
    5
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

荷役作業 船舶用に最適な滑車

サンマブロック(オーフ型)の外観

サンマブロック(オーフ型)の外観

サンマブロック(オーフ型)の寸法図

サンマブロック(オーフ型)の寸法図

型式使用荷重
(ton)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
自重
(kg)
MB-750.5196801161265332347121275324651.2
MB-10012459614914853827571517100385352.2

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 寸法D(mm)

  • トラスココード

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法G(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法I(mm)

  • 寸法J(mm)

  • 寸法K(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法M(mm)

  • 質量(g)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

寸法D

(mm)

トラスココード

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

寸法H

(mm)

寸法I

(mm)

寸法J

(mm)

寸法K

(mm)

寸法L

(mm)

寸法M

(mm)

質量(g)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

内容量

最小発注数量
500
12
-
65
33
23
47
12
12
75
32
46
1200
75
196
80
116
1個
4個
1000
14
808-6924
85
38
27
57
15
17
100
38
53
2200
100
245
96
149
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
6日目
5,015
( 5,517 )
6日目

詳細情報

基本情報

強力な上部オーフ(アイ)型の簡易滑車。
【特長】
・強力簡易型滑車です。
・上部オーフ(アイ)型。
【用途】
・荷役作業 船舶用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンマブロック(オーフ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q首は回りますか?
A
はい、回転します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンマブロック(オーフ型)
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
ヤーディングブシャックル型
固定滑車 たて型(一体型)
ステンレスサンマブロック
シンプル型ブロック シーブ
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,642-773 -5,134 -2,053 -3,713 -1,497 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
車数111-1-
寸法N(mm)5-----
内容量1個-1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング