17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスサンマブロック

ステンレスサンマブロック

通常単価(税別)
3,71316,103特別価格
税込単価
4,08417,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

強力型の簡易滑車。【特長】・簡易型だが強力。・サビに強い。【用途】・荷役作業 船舶用に便利。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    1
  • 材質
    ステンレス
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビに強い強力型滑車

ステンレスサンマブロックMBSの外観

ステンレスサンマブロックMBSの外観

ステンレスサンマブロックMBSの寸法図

ステンレスサンマブロックMBSの寸法図

ステンレスサンマブロックMOSの外観

ステンレスサンマブロックMOSの外観

ステンレスサンマブロックMOSの寸法図

ステンレスサンマブロックMOSの寸法図

型式頭部車径
(mm)
使用荷重
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
自重
(kg)
MBS50自在シャックル5025013230845130.5
MBS75自在シャックル75500183331265141.2
MBS100自在シャックル1001,000237371696151.7
MOS50オーフ5025012030846130.5
MOS75オーフ75500167331065140.9
MOS100オーフ1001,000198371288151.7

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 仕様

  • 寸法D(mm)

  • 質量(g)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

仕様

寸法D

(mm)

質量(g)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

内容量

最小発注数量
250
自在シャックル
45
500
50
132
30
8
1個
4個
500
自在シャックル
65
1200
75
183
33
12
1個
4個
1000
自在シャックル
96
1700
100
237
37
16
1個
1個
250
オーフ
46
500
50
120
30
8
1個
4個
500
オーフ
65
900
75
167
33
10
1個
4個
1000
オーフ
88
1700
100
198
37
12
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6924,551
( 5,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,357
( 8,093 )
6日目
16,10314,801
( 16,281 )
7日目
3,713
( 4,084 )
7日目
6,384
( 7,022 )
7日目
11,089
( 12,198 )
7日目

詳細情報

基本情報

強力型の簡易滑車。
【特長】
・簡易型だが強力。
・サビに強い。
【用途】
・荷役作業 船舶用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスサンマブロックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤーロープを吊り上げに使用
5
満足度:5.0
前はスチール製のものを使用していましたが浜風ですぐに錆びてしまいました。ステンレス製変えたことで安心して使えます。あとは...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスサンマブロック
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
ヤーディングブシャックル型
強力型滑車用シーブ
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
クランプ滑車(使用荷重125kg)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,713-773 -5,134 -2,004 -3,319 -4,524
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
車数111---
材質ステンレス-スチールスチールスチール
内容量1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング