17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスブロック(フック型・オーフ型)

ステンレスブロック(フック型・オーフ型)

通常単価(税別)
16,30822,046特別価格
税込単価
17,93924,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

ステンレスを使用したサビに強い滑車。【特長】・すべてベケット付き。・ステンレス製の側板が開かない滑車。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 材質
    ステンレス
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレス製の側板が開かない滑車

ステンレスブロック フック型、オーフ型の外観

ステンレスブロック フック型、オーフ型の外観

ステンレスブロックの寸法図

ステンレスブロックの寸法図

型式頭部車径
(mm)
使用荷重
(kg)
全長A
(mm)
横巾B
(mm)
厚さC
(mm)
溝巾
(mm)
自重
(kg)
75×1BSフック型755002708538151.6
75×1BOS才ーフ型755002608538151.5
75×2BSフック型755002708583152.0
75×MOS才ーフ型755002608583151.9
100×1BSフック型1001,00032011043172.2
100×1BOS才—フ型1001,00031011043172.0

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 仕様

  • 溝幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

仕様

溝幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

内容量

最小発注数量
500
オーフ型
15
808-7160
1500
75
260
85
38
1個
1個
500
フック型
15
808-7161
1600
75
270
85
38
1個
1個
500
オーフ型
15
808-7165
1900
75
260
85
83
1個
1個
500
フック型
15
808-7166
2000
75
270
85
83
1個
1個
1000
オーフ型
17
808-7130
2000
100
310
110
43
1個
1個
1000
フック型
17
808-7131
2200
100
320
110
43
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,30815,360
( 16,896 )
4日目
16,30815,360
( 16,896 )
6日目
20,413
( 22,454 )
4日目
20,413
( 22,454 )
4日目
22,046
( 24,251 )
4日目
22,046
( 24,251 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用したサビに強い滑車。
【特長】
・すべてベケット付き。
・ステンレス製の側板が開かない滑車。
・サビに強い。
【用途】
・荷役作業、船舶用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスブロック(フック型・オーフ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスブロック(フック型・オーフ型)
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
ヤーディングブシャックル型
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
強力型滑車用シーブ
ステンレスサンマブロック
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格16,308-773 -5,134 -3,319 -2,004 -3,713 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
材質ステンレス-スチールスチールスチールステンレス
内容量1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

滑車カテゴリの売れ筋ランキング