17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススナッチ

ステンレススナッチ

通常単価(税別)
20,75632,584特別価格
税込単価
22,83235,842特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

商品側板が開くステンレス滑車。【特長】・すべてのタイプにベケット付。・堅牢で錆びにくい。・板が開くので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 材質
    ステンレス
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

側板が開き、ロープの途中からでも装着が可能な滑車

ステンレス製で錆に強い。

ステンレス製で錆に強い。

ステンレススナッチの外形図と寸法

外形図

外形図

型式頭部車径
(mm)
使用荷重
(kg)
全長A
(mm)
横巾B
(mm)
厚さC
(mm)
溝巾
(mm)
自重
(kg)
75×1SSフック型755002708538151.7
75×1SOSオーフ型755002608538151.6
75×2SSフック型755003008575152.0
75×2SOSオーフ型755002908575151.9
100×1SSフック型1001,00032011043172.6
100×1SOSオーフ型1001,00031011043172.3
125×1SSフック型1251,50040013546193.2
125×1SOSオーフ型1251,50040013546193.2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 仕様

  • 溝幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

仕様

溝幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

内容量

最小発注数量
500
オーフ型
15
808-7163
1600
75
260
85
38
1個
1個
500
フック型
15
808-7164
1700
75
270
85
38
1個
1個
500
オーフ型
15
808-7168
1900
75
290
85
75
1個
1個
500
フック型
15
808-7169
2000
75
300
85
75
1個
1個
1000
オーフ型
17
808-7133
2300
100
310
110
43
1個
1個
1000
フック型
17
808-7134
2600
100
320
110
43
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,756
( 22,832 )
6日目
22,72119,933
( 21,926 )
1日目
32,584
( 35,842 )
4日目
32,584
( 35,842 )
6日目
28,668
( 31,535 )
6日目
28,668
( 31,535 )
4日目

詳細情報

基本情報

商品側板が開くステンレス滑車。
【特長】
・すべてのタイプにベケット付。
・堅牢で錆びにくい。
・板が開くのでロープの途中から滑車を装着可能。
【用途】
・屋外使用、船舶用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススナッチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水中で使用できますか?
A
できません。ステンレスといえども錆びます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススナッチ
プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)
ヤーディングブシャックル型
シンプルスナッチ
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格20,756-773 -5,134 -4,103 -4,5243,319 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
材質ステンレス-スチールスチールスチール
内容量1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング