17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り) SS50B-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS50B-S

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

側板の開閉ができるため、ロープを途中からでも装着可能な滑車。
【特長】
・小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短く、空間を有効に活用可能。
・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
・勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
・ベアリング入りで使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合も安心。
【用途】
・荷役作業、船舶用に便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
250
寸法(長さ)(mm)
180
寸法(幅)(mm)
58
寸法(奥行)(mm)
35
材質
ステンレス
仕様
ベアリング入
シャフト径(mm)
10
トラスココード
808-7272
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
9

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト