17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

通常単価(税別)
1,7975,596特別価格
税込単価
1,9776,156特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

さつま加工されたワイヤー。【特長】・トゲなし、引き抜き簡単。・フレミッシュ加工し、さらにロック加工して...

詳細を確認
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

外形図

外形図

型式ロープ径
(mm)
ロープ全長
(m)
玉大
(mm)
ST6mm×1m61140
ST6mm×1.5m61.5140
ST6mm×2m62140
ST6mm×3m63140
ST6mm×4m64140
ST6mm×5m65140
ST6mm×6m66140
ST9mm×1m91160
ST9mm×1.5m91.5160
ST9mm×2m92160
ST9mm×3m93160
型式ロープ径
(mm)
ロープ全長
(m)
玉大
(mm)
ST9mm×4m94160
ST9mm×5m95160
ST9mm×6m96160
ST12mm×1m121200
ST12mm×1.5m121.5200
ST12mm×2m122200
ST12mm×3m123200
ST12mm×4m124200
ST12mm×5m125200
ST12mm×6m126200

開発秘話

 

ワイヤーのメッキはまだ需要が少ないがブリスターパックなどで梱包してメッキにするといった考えはDIYからの流れでありプロ向けというよりは一般消費者向け商品であるがゆえにメッキでの定番化とした。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • ロープ径(mm)

  • 玉大(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

ロープ径

(mm)

玉大

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
1
6
140
808-7286
1袋
4個
1.5
6
140
808-7285
1袋
4個
2
6
140
808-7287
1袋
4個
3
6
140
808-7288
1袋
4個
4
6
140
808-7289
1袋
4個
5
6
140
808-7290
1袋
4個
6
6
140
808-7291
1袋
4個
1
9
160
808-7293
1袋
4個
1.5
9
160
808-7292
1袋
4個
2
9
160
808-7294
1袋
4個
3
9
160
808-7295
1袋
4個
4
9
160
808-7296
1袋
4個
5
9
160
808-7297
1袋
4個
6
9
160
808-7298
1袋
4個
1
12
200
808-7278
1袋
4個
1.5
12
200
808-7277
1袋
4個
2
12
200
808-7279
1袋
4個
3
12
200
808-7280
1袋
4個
4
12
200
808-7281
1袋
4個
5
12
200
808-7282
1袋
4個
6
12
200
808-7283
1袋
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
6日目
1,925
( 2,118 )
6日目
2,033
( 2,236 )
6日目
2,288
( 2,517 )
5日目
2,543
( 2,797 )
4日目
2,782
( 3,060 )
4日目
3,037
( 3,341 )
4日目
2,355
( 2,591 )
6日目
2,573
( 2,830 )
6日目
2,793
( 3,072 )
5日目
3,232
( 3,555 )
4日目
3,6683,493
( 3,842 )
4日目
3,791
( 4,170 )
4日目
4,193
( 4,612 )
4日目
3,082
( 3,390 )
5日目
3,4303,266
( 3,593 )
5日目
3,7783,597
( 3,957 )
6日目
4,114
( 4,525 )
4日目
4,417
( 4,859 )
4日目
4,998
( 5,498 )
4日目
5,596
( 6,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

さつま加工されたワイヤー。
【特長】
・トゲなし、引き抜き簡単。
・フレミッシュ加工し、さらにロック加工している。
【用途】
・玉掛け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST
ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT
フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
H.H.H.クリップ
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチトラスコ中山
通常価格1,797-1,381 -2,970 -1,994 -4,770 -3,526 -
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングその他ロープスリング
内容量1袋1袋1個1袋1個-
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング