ファクトリーサプライ用品技術窓口


外観

外形図
| 型式 | ロープ径 (mm) | ロープ全長 (m) | 玉大 (mm) |
|---|---|---|---|
| LT6mm×1m | 6 | 1 | 120 |
| LT6mm×1.5m | 6 | 1.5 | 120 |
| LT6mm×2m | 6 | 2 | 120 |
| LT6mm×3m | 6 | 3 | 120 |
| LT6mm×4m | 6 | 4 | 120 |
| LT6mm×5m | 6 | 5 | 120 |
| LT6mm×6m | 6 | 6 | 120 |
| LT9mm×1m | 9 | 1 | 160 |
| LT9mm×1.5m | 9 | 1.5 | 160 |
| LT9mm×2m | 9 | 2 | 160 |
| LT9mm×3m | 9 | 3 | 160 |
| 型式 | ロープ径 (mm) | ロープ全長 (m) | 玉大 (mm) |
|---|---|---|---|
| LT9mm×4m | 9 | 4 | 160 |
| LT9mm×5m | 9 | 5 | 160 |
| LT9mm×6m | 9 | 6 | 160 |
| LT12mm×1m | 12 | 1 | 200 |
| LT12mm×1.5m | 12 | 1.5 | 200 |
| LT12mm×2m | 12 | 2 | 200 |
| LT12mm×3m | 12 | 3 | 200 |
| LT12mm×4m | 12 | 4 | 200 |
| LT12mm×5m | 12 | 5 | 200 |
| LT12mm×6m | 12 | 6 | 200 |
ワイヤーのメッキはまだ需要が少ないがブリスターパックなどで梱包してメッキにするといった考えはDIYからの流れでありプロ向けというよりは一般消費者向け商品であるがゆえにメッキでの定番化とした。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,381円 ( 1,519円 ) | 1日目 |
1,781円 ( 1,959円 ) | 5日目 |
1,627円 ( 1,790円 ) | 6日目 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 5日目 |
2,118円 ( 2,330円 ) | 4日目 |
2,373円 ( 2,610円 ) | 4日目 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 5日目 |
2,145円 ( 2,360円 ) | 5日目 |
2,637円 ( 2,901円 ) | 6日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 5日目 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 4日目 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 4日目 |
2,468円 ( 2,715円 ) | 4日目 |
2,798円 ( 3,078円 ) | 5日目 |
3,128円 ( 3,441円 ) | 5日目 |
3,514円 ( 3,865円 ) | 6日目 |
3,829円 ( 4,212円 ) | 5日目 |
4,411円 ( 4,852円 ) | 5日目 |
4,975円 ( 5,473円 ) | 4日目 |
ロック止め加工されたワイヤー。
【特長】
・メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工しているため強力。
【用途】
・玉掛け作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

ニッサチェイン
ステンレスカットワイヤー アルミカシメ
3通常価格(税別):259円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック
4.3通常価格(税別):1,570円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ
3.3通常価格(税別):1,236円~

スリーエッチ
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
5通常価格(税別):1,994円~

アーム産業
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
4通常価格(税別):786円~