ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コンドーテック ロック止ワイヤ(ロープスリング) |
|
スリーエッチ ファンドリーフックラッチ |
|
水本機械製作所 ステンレス O型フック(ベルト用) |




ワイヤーフックの外観(No.1~No.7、No.25)
| 型式 | 番号 | 綴れるベルト の厚さ | 最少 プーリ径 |
|---|---|---|---|
| WH1 | No.1 | 2.5mm~4mm | 50mm |
| WH2 | No.2 | 4mm~5mm | 75mm |
| WH3 | No.3 | 5mm~6mm | 90mm |
| WH4 | No.4 | 6mm~7.5mm | 100mm |
| WH5 | No.5 | 7mm~8mm | 125mm |
| WH6 | No.6 | 8mm~10mm | 150mm |
| WH7 | No.7 | 10mm~11mm | 150mm |
No.1~No.7ワイヤーフックの規格
| 型式 | 番号 | 綴れる ベルトの巾 |
|---|---|---|
| T25×2 | No.25-2 | 50mm~53mm |
| T25×2.5 | No.25-2 1/2 | 61mm~67mm |
| T25×3 | No.25-3 | 75mm~80mm |
| T25×3.5 | No.25-3 1/2 | 88mm~100mm |
| T25×4 | No.25-4 | 100mm~112mm |
| T25×6 | No.25-6 | 150mm~162mm |
No.25ワイヤーフックの規格(綴れるベルトの厚さ2.0mm~3.5mm)
防腐食、防帯磁性に優れている布ベルト等のワイヤーフック。
【特長】
・ステンレス鋼(SUS304、18-8Cr-Ni鋼材)で製作し、防腐食、防帯磁性にすぐれる。
・2.5~11mm迄のあらゆるベルトに使用可能。
・1箱には1ケース分のピンが入っている。
・LW95レーサーかバイスレーサーで締付。
【用途】
・2.5~11mmまでのベルトの結合用に最適。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

コンドーテック
アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36
0通常価格(税別):349円~

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
4.7通常価格(税別):100円~

コンドーテック
キー付きアイポイント
3通常価格(税別):6,995円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):8,873円~

トラスコ中山
ステンレス オープンアイボルト
0通常価格(税別):2,126円~

スーパーツール
フォークリフト用吊フック
0通常価格(税別):29,282円~

トラスコ中山
ロングアイボルト (ステンレス製)
0通常価格(税別):480円~