ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

正しい使用方法

誤った使用方法

| 型式 | W(mm) | L(mm) | 自重(g) |
|---|---|---|---|
| WCS2 | 14 | 3 | 7 |
| WCS3 | 16 | 3.5 | 9 |
| WCS5 | 22 | 5.5 | 24 |
| WCS10 | 45 | 10.5 | 150 |
| WCS12 | 50 | 12 | 210 |
| WCS14 | 52 | 13 | 300 |
| WCS16 | 60 | 17 | 400 |
ステンレス製ワイヤークリップ。
【特長】
・ワイヤー接続(ループ加工)用。
・サビに強い。
・材質はSUS304。
【用途】
・ワイヤーのループ加工用に最適。

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

八幡ねじ
ステン ワイヤーグリップ

コンドーテック
板製ワイヤクリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~