17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイフック EXS・ELS

アイフック EXS・ELS

通常単価(税別)
3,6346,250
税込単価
3,9976,875
通常出荷日:1日目~6日目

ステンレスを使用したサビに強いアイフック。【特長】・ステンレス製フック。・サビに強い。・ワイヤロープ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビに強く荷役作業や船舶用に使用できるアイフック

アイフック EXS・ELSの外観

アイフック EXS・ELSの外観

アイフック EXS・ELSの寸法図

アイフック EXS・ELSの寸法図

型式ラッチの有無使用荷重(kg)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)自重(g)
EXS0.550037191101924250
ELS0.550037191101924250
EXS11,00044231252225375
ELS11,00044231252225375

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • トラスココード

  • 寸法 E(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

トラスココード

寸法 E

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

質量(g)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
0.5
-
24
110
19
250
37
19
ラッチ有
1個
1個
1
808-7004
25
125
22
375
44
23
ラッチ有
1個
1個
0.5
808-7010
24
110
19
250
37
19
ラッチ無
1個
1個
1
808-7011
25
125
22
375
44
23
ラッチ無
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,731
( 5,204 )
4日目
6,250
( 6,875 )
1日目
3,634
( 3,997 )
6日目
6,003
( 6,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用したサビに強いアイフック。
【特長】
・ステンレス製フック。
・サビに強い。
・ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
【用途】
・荷役作業に便利。
・船舶用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイフック EXS・ELSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qラッチ交換は可能ですか?
A
ELSは可能です。
Q材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイフック EXS・ELS
アイフック(ラッチ付)
アイフック(ラッチなし)
枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ
チェーンフック CFHL・CLL
スイベルフック(ベアリング入り) YHB
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,634-1,008 -472 -894 -14,885 -10,216
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1ステンレス-スチールスチールスチールスチール
内容量1個1個1個1個1セット1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング