17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍛造製親環(マスターリンク) ML-14

鍛造製親環(マスターリンク)

通常単価(税別)
2,077
税込単価
2,285
通常出荷日:4日目

堅牢な縦長リング。【特長】・鍛造製の縦長リング。・スリング類の親環。・鍛造製なので堅牢。【用途】・荷役...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リング
  • 材質1
    スチール
  • 内容量
    1個

型番:

ML-14
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鍛造製で堅牢な縦長リング

鍛造製 親環 マスターリンク MLの外観

鍛造製 親環 マスターリンク MLの外観

鍛造製 親環 マスターリンク MLの寸法図

鍛造製 親環 マスターリンク MLの寸法図

型式線径A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
使用荷重
(ton)
破断荷重
(ton)
自重
(kg)
ML-1414127632.010.00.45

ML-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] リング
基本使用荷重(t)
2
破断荷重(kg)
10000
トラスココード
808-6926
寸法C(mm)
63
質量(g)
450
材質1
スチール
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
127
内容量
1個

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • 破断荷重(kg)

  • トラスココード

  • 寸法C(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-14

基本使用荷重

(t)

破断荷重

(kg)

トラスココード

寸法C

(mm)

質量(g)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

内容量

最小発注数量
2
10000
808-6926
63
450
14
127
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,077
( 2,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

堅牢な縦長リング。
【特長】
・鍛造製の縦長リング。
・スリング類の親環。
・鍛造製なので堅牢。
【用途】
・荷役作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鍛造製親環(マスターリンク)の型番ML-14のページです。 型番ML-14に関する仕様情報を記載しております。
鍛造製親環(マスターリンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
鉄(炭素鋼鍛造製)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造製親環(マスターリンク)
枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ
アイフック(ラッチ付)
スイベルフック(ベアリング入り) YHB
V級強力チェーン
チェーンフック CFHL・CLL
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格2,077894 -1,008 -10,2164,019 -16,407 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目6日目1日目〜
商品タイプリングフックフックフック-フック
材質1スチールスチール-スチール-スチール
内容量1個1個1個1個-1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング