17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベルフック(ベアリング入り) YHB YHB500

スイベルフック(ベアリング入り) YHB

通常単価(税別)
10,216
税込単価
11,238
通常出荷日:1日目

重い荷物を吊った状態でもスムーズに首が回るフック。【特長】・ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール
  • 内容量
    1個

型番:

YHB500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

スイベルフックの外観

スイベルフックの外観

スイベルフックの寸法図

スイベルフックの寸法図

型式使用
荷重
(kg)
破断
荷重
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
自重
(kg)
YHB5005002.5643036852516173133140.7

YHB500の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.5
破断荷重(kg)
2500
トラスココード
808-7118
寸法 E(mm)
25
寸法 F(mm)
16
寸法 R(mm)
133
寸法 S(mm)
14
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
85
寸法L(mm)
173
質量(g)
700
材質1
スチール
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
30
内容量
1個

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • 破断荷重(kg)

  • トラスココード

  • 寸法 E(mm)

  • 寸法 F(mm)

  • 寸法 R(mm)

  • 寸法 S(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YHB500

基本使用荷重

(t)

破断荷重

(kg)

トラスココード

寸法 E

(mm)

寸法 F

(mm)

寸法 R

(mm)

寸法 S

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

質量(g)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

内容量

最小発注数量
0.5
2500
808-7118
25
16
133
14
36
85
173
700
64
30
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,216
( 11,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

重い荷物を吊った状態でもスムーズに首が回るフック。
【特長】
・ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転可能。
・360°回転し、ロープ等がねじれない。
【用途】
・荷役作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベルフック(ベアリング入り) YHBの型番YHB500のページです。 型番YHB500に関する仕様情報を記載しております。
スイベルフック(ベアリング入り) YHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルフック(ベアリング入り) YHB
ラッチロック式フック
アイフック(ラッチなし)
Cカン CL
Jフック J1ton
V級強力チェーン
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格10,21621,831472 -2,123 -3,1304,019 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目6日目
商品タイプフックフックフックフックフック-
材質1スチール特殊合金鋼スチールスチールSCM435-
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング